Rulmenți radiali cu bile xiros® xirodur® S180, all-rounder în negru, bile din oțel inoxidabil

BB-623-S180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-623-S180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 2
BB-623-S180-10-ES product image
BB-623-S180-10-ES technical drawing
  • Temperatura de funcționare: de la -40°C până la +80°C
  • Material inel: xirodur® S180
  • Materialul cuștii: PA (poliamidă)
  • Materialul calotei sferice: oțel inoxidabil


Disponibil și cu bile din sticlă

igus-icon-lieferzeit-dotBB-623-S180-10-ES
10
4
3
623

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță