Rulmenți radiali cu bile xiros® xirodur® B180, dimensiuni imperiale, bile de sticlă

BB-I-0620-06-B180-10-GL product image
igus-icon-lupe
BB-I-0620-06-B180-10-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 2
BB-I-0620-06-B180-10-GL product image
BB-I-0620-06-B180-10-GL technical drawing
  • Temperatura de funcționare: de la -40°C până la +80°C
  • Materialul inelului: xirodur® B180
  • Materialul cuștii: PA (poliamidă)
  • Materialul calotei sferice: sticlă


Disponibil și cu bile din oțel inoxidabil

igus-icon-lieferzeit-dotBB-I-0620-06-B180-10-GL
15.9 (0.625 in)
5 (0.1961 in)
80.3 (3.16 in)
623

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță