Rulmenți cu bile xiros xirodur B180, ecranat pe o singură parte, bile de sticlă

BB-623-B180-10-GL-C product image
igus-icon-lupe
BB-623-B180-10-GL-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 2
BB-623-B180-10-GL-C product image
BB-623-B180-10-GL-C technical drawing
  • Protejează împotriva murdăriei grosiere
  • Temperatura de funcționare: de la -40°C până la +80°C
  • Materialul inelului: xirodur® B180
  • Materialul cuștii: PA (poliamidă)
  • Materialul calotei sferice: sticlă


Disponibil și cu bile din oțel inoxidabil

igus-icon-lieferzeit-dotBB-623-B180-10-GL-C
10
4
3
623

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță