Rulmenți cu bile cu canal adânc xiros xirodur B180, dimensiuni imperial, bile din oțel inoxidabil

BB-I-0620-06-B180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-I-0620-06-B180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 2
BB-I-0620-06-B180-10-ES product image
BB-I-0620-06-B180-10-ES technical drawing
  • Temperatura de funcționare: de la -40°C până la +80°C
  • Materialul inelului: xirodur® B180
  • Materialul cuștii: PA (poliamidă)
  • Materialul calotei sferice: oțel inoxidabil


Disponibil și cu bile din sticlă

igus-icon-lieferzeit-dotBB-I-0620-06-B180-10-ES
15.9 (0.625 in)
5 (0.1961 in)
4.8 (0.1875 in)
620

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță