Jgheab de ghidare din oțel | O singură bucată | Pentru seria: 10, B15, E2.17, 15 | Înălțimea jgheabului 48 mm

91.10 product image
igus-icon-lupe
91.10 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 2
91.10 product image
91.10 technical drawing
  • Pentru seria 10, 15, B15, E2.17
  • Șipcă de alunecare continuă pentru secțiunea de glisare a jgheabului
  • Fără seturi de instalare, deoarece jgheaburile de ghidare sunt realizate dintr-un singur profil U
  • Soluția pentru îmbinarea jgheabului este specifică pentru orice aplicație
  • Portcablurile cu o lățime exterioară de până la 100 mm sunt disponibile din stoc
igus-icon-lieferzeit91.10
10.015/15.015/B15.015/E2.17.015
Fără șipci de alunecare
48
30