Canal de ghidare

Jgheabul de ghidare este utilizat pentru curse lungi. Ele susțin funcționarea lină cu frecare redusă a portcablului și a tuburilor energetice. Tip de jgheab: Vă oferim jgheaburi de ghidare din aluminiu, oțel sau oțel inoxidabil rezistent la coroziune. Livrare detalii: Jgheaburile sunt livrate în secțiuni de 2 m. Părțile laterale ale Părțile laterale ale jgheabului pot fi conectate cu baza prin înșurubare, sudare sau cu setul special de instalare igus®. Modulul al capătului fix pentru jgheab de ghidare este o soluție rapidă pentru fixarea capătului staționar al unui portcablu cu un kit de montare KMA. Cu acest modul se poate atașa cu ușurință portcablu cu kit de montare metal-plastic (KMA) la jgheabul de ghidare, fără a da găuri.

Număr de produse: 0
Din păcate, în prezent nu sunt disponibile produse în această categorie. Aveți nevoie de asistență sau de o soluție personalizată? igus® LiveChat vă va ajuta imediat! Sau trimiteți-ne un mesaj!