Cablu de fibră optică PVC | Fibră de sticlă, conector SC din ambele părți

LWL99230003 product image
igus-icon-lupe
1. manta exterioară: amestec de PVC extrudat sub presiune 2. Banding: fleece din plastic 3. Umplutură: element de amortizare aramid de înaltă rezistență 4. Carcasa din fibră: material LSZH ("Low smoke & zero halogen") 5. Armare: aliaj aramidic extrem de flexibil și de înaltă rezistență 6. Fibre: cablu de fibră optică din sticlă
igus-icon-lupe
1 de la 2
LWL99230003 product image
1. manta exterioară: amestec de PVC extrudat sub presiune 2. Banding: fleece din plastic 3. Umplutură: element de amortizare aramid de înaltă rezistență 4. Carcasa din fibră: material LSZH ("Low smoke & zero halogen") 5. Armare: aliaj aramidic extrem de flexibil și de înaltă rezistență 6. Fibre: cablu de fibră optică din sticlă
  • Cablu din fibră de sticlă cu gradient pentru aplicații de flexare
  • Înveliș exterior din PVC
  • Fără silicon
  • Proprietăți ignifuge
  • Nu este rezistent la ulei
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitLWL99230003
50/125
Connector SC/Connector SC
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță