Cabluri CAT5e sertizate și echipate, PUR pentru deformare la tracțiune, conector A: Phoenix Contact M12 x-codat, conector B: Phoenix Contact M12 x-codat

CAT9721011 product image
igus-icon-lupe
  • Pentru deformări la tracțiune sporite
  • Înveliș exterior PUR
  • Ecranaj general
  • Rezistență la ulei bio
  • Rezistență la lichid de răcire
  • Rezistent la crestături
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-10-2)
  • Proprietăți ignifuge
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Fără PVC
igus-icon-lieferzeitCAT9721011
(4x(2x0,15))C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță