Cabluri CAT5e sertizat și echipat, PUR cu deformare la tracțiune crescută, conector A: Telegärtner M12, conector B: Telegärtner M12

CAT9721006 product image
igus-icon-lupe
  • Pentru deformări la tracțiune sporite
  • Înveliș exterior PUR
  • Ecranaj general
  • Rezistență la ulei bio
  • Rezistență la lichid de răcire
  • Rezistent la crestături
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-10-2)
  • Proprietăți ignifuge
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Fără PVC
igus-icon-lieferzeitCAT9721006
(4x(2x0,15))C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță