Cabluri CAT5e sertizat și echipat, PUR pentru deformare la tracțiune crescută, conector A: Telegärtner RJ45 metal, conector B: Telegärtner M12 x-codat

CAT9721005 product image
igus-icon-lupe
  • Pentru deformări la tracțiune sporite
  • Înveliș exterior PUR
  • Ecranaj general
  • Rezistență la ulei bio
  • Rezistență la lichid de răcire
  • Rezistent la crestături
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-10-2)
  • Proprietăți ignifuge
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Fără PVC
igus-icon-lieferzeitCAT9721005
(4x(2x0,15))C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

Nora Boeriu+40 257 211119