cablu de fibră optică TPE | Fibra de sticlă, conector LC din ambele părți

LWL90412395 product image
igus-icon-lupe
  • Cablu cu fibră de sticlă de calitate pentru aplicații de cea mai mare capacitate
  • Manta exterioară din TPE
  • Fără halogen
  • Fără silicon
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 60811-404), rezistență la uleiuri bio (conform VDMA 24568 cu Plantocut 8 S-MB testat de DEA)
  • Rezistență la UV
  • Fără PVC
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitLWL90412395
50/125
Connector LC/Connector LC
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță