chainflex® linking cable angled M12 x 1, CF.INI CF98

Model eliminat treptat
MAT90410303 product image
igus-icon-lupe
  • Pentru aplicații de capacitate mare și raze de curbura reduse până la 4 x d
  • Manta exterioară din TPE
  • Rezistență la lichid de răcire
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Fără halogen
  • Fără silicon
  • Rezistență la UV
  • Fără PVC
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 60811-404), rezistență la uleiuri bio (conform VDMA 24568 cu Plantocut 8 S-MB testat de DEA)
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitMAT90410303
4 pini
M12 angled socket
M12 cable connector
2
CF98.INI-P4-M12-BW/M12-SG-2
igus-icon-info

Această componentă este un model discontinuat.

InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță