CF98-CF.INI Cabluri comutator de proximitate

CF98-CF.INI cabluri de inițiere (cabluri INI) au fost dezvoltate special pentru aplicații industriale solicitante și portcabluri. Sunt ideale pentru senzori pentru măsurarea variabilelor fizice precum viteza, distanța sau temperatura, precum și pentru actuatoare pentru convertirea semnalelor electrice în mișcare mecanică, presiune sau forță.

Cu tipul lor special, cablurile igus CF98-CF.INI sunt concepute pentru raze mici de îndoire de la 4xd și au fost testate pentru maximă reziliență în portcabluri. Manta exterioară TPE rezistentă oferă protecție împotriva agenților de răcire, uleiului, radiațiilor UV și atacului microbian. Datorită faptului că sunt fără halogeni, fără PVC și fără silicon, îndeplinesc cele mai înalte standarde ecologice și tehnice.

Avantajele pe scurt:

  • Radii de îndoire deosebit de mici: de la 4xd
  • Rezistent la ulei, lichid de răcire, microbi și lumină UV
  • Manta din TPE: robust, fără halogeni, fără silicon, fără PVC
  • Aprobări internaționale: UL, CSA, CE Desina
  • Testat cu milioane de cicluri în lanțuri portcablu
Număr de produse: 0
Din păcate, în prezent nu sunt disponibile produse în această categorie. Aveți nevoie de asistență sau de o soluție personalizată? igus® LiveChat vă va ajuta imediat! Sau trimiteți-ne un mesaj!

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță