igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 of 2
- Încărcare cu 80% mai rapidă (comparativ cu CFX element de detensionare), cu deschidere din ambele părți pentru asamblare în câteva secunde
- Design flexibil cu fagure pentru o forță de reținere crescută
- Tip fagure optimizat tribologic pentru cea mai bună fixare
- Diferiți cabluri cu diametre de la 2 mm la 17 mm pot fi ușor descărcate de torsiune
- Cablurile pot fi înlocuite cu ușurință
- Poziționarea ușoară a cablurilor
- Lățimea interioară [Bi]: 100 - 400 mm
- Înălțimea interioară [hi]: 62 mm
- Pentru seriile: E2.48, 3400, 3500, 3450, 3480, R2.48, 167, 168, E4.48L, R4.48L, E4.42, H4.42, R4.42, E61.52, E6.52, R6.52
igus-icon-lieferzeitCFU.V.64.40.100.25.01
100