Elementului de detensionare a cablului

Un element de detensionare pentru cabluri este un element indispensabil pentru ghidarea și protejarea fiabilă a cablurilor în aplicații industriale, inginerie mecanică sau electronică. Un element de detensionare a cablului reduce sarcina mecanică și asigură o mai mare siguranță, durabilitate și fiabilitate a sistemelor dumneavoastră de cablare. Elementele de detensionare de la igus au fost dezvoltate special pentru utilizarea în portcablu și aplicații dinamice. Ele fixează cablurile în lanțuri portcablu și asigură că acestea nu sunt scoase sau rupte. Sunt concepute pentru o durata de viaţă lungă a cablurilor și o forță maximă de reținere.

  • Stres mecanic redus și durată de viață mai lungă pentru cabluri
  • Forță de reținere mare și protecția cablului
  • Asamblare mai rapidă
  • Eficiența spațiului
Număr de produse: 0
Din păcate, în prezent nu sunt disponibile produse în această categorie. Aveți nevoie de asistență sau de o soluție personalizată? igus® LiveChat vă va ajuta imediat! Sau trimiteți-ne un mesaj!