readycable® cablu dublu potrivit pentru Siemens 6FX3_02-7DD01, cablu de bază, PUR 10xd

MAT98515167 product image
igus-icon-lupe
1. Amestec PUR rezistent la ulei, extrudat la presiune 2. Apărătoare din cupru tricotată, rezistentă la încovoiere 3. Foaie adezivă peste stratul exterior 4. Apărătoare din cupru tricotată extrem de rezistentă 5. Conductorii de alimentare sunt dispuse cu elemente de control și elemente cu rezistență mare la tracțiune 6. Conductor rezistent la flexare
igus-icon-lupe
1 de la 2
MAT98515167 product image
1. Amestec PUR rezistent la ulei, extrudat la presiune 2. Apărătoare din cupru tricotată, rezistentă la încovoiere 3. Foaie adezivă peste stratul exterior 4. Apărătoare din cupru tricotată extrem de rezistentă 5. Conductorii de alimentare sunt dispuse cu elemente de control și elemente cu rezistență mare la tracțiune 6. Conductor rezistent la flexare
  • Pentru aplicaţii de capacitate medie
  • Înveliș exterior PUR
  • Ecranat
  • Rezistent la uleiuri și agenți de răcire
  • Rezistent la crestături
  • Proprietăți ignifuge
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Fără PVC și halogen
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitMAT98515167

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță