Cablu de semnal readycable® potrivit pentru Siemens 6FX3_02-2XB12, cablu de bază, PUR 10xd

Standard
MAT98415131 product image
igus-icon-lupe
1. Material compus pe bază de PUR cu rezistent la abraziune 2. Ecran de cupru împletit cu rezistență la încovoiere 3. manta interioară extrudată 4. Conductori răsuciți cu lungimea pasului scurt 5. element de mijloc cu rezistență mare la tracțiune 6. Conductor special multifilar
igus-icon-lupe
1 de la 2
MAT98415131 product image
1. Material compus pe bază de PUR cu rezistent la abraziune 2. Ecran de cupru împletit cu rezistență la încovoiere 3. manta interioară extrudată 4. Conductori răsuciți cu lungimea pasului scurt 5. element de mijloc cu rezistență mare la tracțiune 6. Conductor special multifilar
  • Pentru aplicaţii de capacitate medie
  • Înveliș exterior PUR
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-10-2)
  • Fără halogen
  • Fără silicon
  • Proprietăți ignifuge
  • Offshore
  • Rezistență la lichid de răcire
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Ecranaj general
  • Rezistent la crestături
  • Fără PVC
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitMAT98415131

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță