Cablu encoder readycable® potrivit pentru Baumer Thalheim 11070180, cablu de bază PVC 10xd

MAT9743602 product image
igus-icon-lupe
1. Amestec rezistent la ulei pe bază de PVC 2. Ecranaj de cupru împletit cu rezistență la încovoiere 3. Bandare cu film peste stratul exterior 4. Amestec TPE adaptat peste ecranarea de pereche 5. Ecranare din cupru cositorit, extrem de rezistent la încovoiere 6. element central cu rezistență mare la întindere 7. Conductor special cu sârmă subțire
igus-icon-lupe
1 de la 2
MAT9743602 product image
1. Amestec rezistent la ulei pe bază de PVC 2. Ecranaj de cupru împletit cu rezistență la încovoiere 3. Bandare cu film peste stratul exterior 4. Amestec TPE adaptat peste ecranarea de pereche 5. Ecranare din cupru cositorit, extrem de rezistent la încovoiere 6. element central cu rezistență mare la întindere 7. Conductor special cu sârmă subțire
  • Pentru aplicaţii de capacitate medie
  • Înveliș exterior din PVC
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-4-1)
  • Fără silicon
  • Proprietăți ignifuge
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitMAT9743602

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță