readycable® cablu encoder potrivit pentru Baumer Thalheim 11070180, cablu de bază PUR 10xd

MAT9453602 product image
igus-icon-lupe
1. Material compus pe bază de PUR cu rezistent la abraziune 2. Ecran de cupru împletit cu rezistență la încovoiere 3. manta interioară extrudată 4. Conductori răsuciți cu lungimea pasului scurt 5. element de mijloc cu rezistență mare la tracțiune 6. Conductor special multifilar
igus-icon-lupe
1 de la 2
MAT9453602 product image
1. Material compus pe bază de PUR cu rezistent la abraziune 2. Ecran de cupru împletit cu rezistență la încovoiere 3. manta interioară extrudată 4. Conductori răsuciți cu lungimea pasului scurt 5. element de mijloc cu rezistență mare la tracțiune 6. Conductor special multifilar
  • Pentru aplicaţii de capacitate medie
  • Înveliș exterior PUR
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-10-2)
  • Fără halogen
  • Fără silicon
  • Proprietăți ignifuge
  • Offshore
  • Rezistență la lichid de răcire
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Ecranaj general
  • Rezistent la crestături
  • Fără PVC
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitMAT9453602

Contact us

Contact details

Nora Boeriu
Nora Boeriu

igus-icon-phone+40 257 211119

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h