Carcasă conector Han 16B (pin) pe carcasă conector Han 16B (priză), pârghie cu dublă blocare, orientată la un unghi la ambele capete, PVC 6,8xd

MAT90489434 product image
igus-icon-lupe
  • Pentru aplicații de capacitate mare
  • Înveliș exterior din PVC
  • Proprietăți ignifuge
  • Fără silicon
  • Rezistență la UV
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP®
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitMAT90489434
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță