Carcasă conector Han 16B (pin) pe carcasă conector Han 16B (priză), pârghie cu blocare individuală, ambele capete orientate la un unghi, iguPUR

MAT90489419 product image
igus-icon-lupe
  • Pentru aplicații flexibile
  • Manta exterioară din iguPUR
  • Proprietăți ignifuge
  • Fără silicon
  • Rezistență la UV
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-10-2)
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitMAT90489419
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță