Carcasă conector Han 10B (pin) pe carcasă conector Han 10B (priză), pârghie cu blocare individuală, drept la ambele capete, PUR 6,8xd

MAT90489380 product image
igus-icon-lupe
  • Pentru aplicații de torsiune
  • Certificat DNV
  • Înveliș exterior PUR
  • Rezistență la lichid de răcire
  • Rezistent la crestături
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Proprietăți ignifuge
  • Fără halogen
  • Fără silicon
  • Rezistență la UV
  • Fără PVC
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-10-2)
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitMAT90489380
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță