readycable® cablu de date adecvat pentru AIDA Signal, cablu de extensie ax 1-6, pin/pin

MAT904117098 product image
igus-icon-lupe
1. Amestec de PUR extrudat sub presiune 2. Înfășurare cu rezistență la tracțiune extrem de ridicată din sârmă de cupru staniuite 3. Fir de bumbac peste manta interioară și sub ecranare generală 4. Foaie de PTFE de alunecare 5. Amestec PUR extrudat sub presiune, cu manta interioară 6. Amestec TPE de înaltă calitate mecanică 7. Conductor torsadat într-o versiune deosebit de rezistentă la îndoire, realizată din sârmă de cupru goale 8. element central cu rezistență mare la întindere
igus-icon-lupe
1 de la 2
MAT904117098 product image
1. Amestec de PUR extrudat sub presiune 2. Înfășurare cu rezistență la tracțiune extrem de ridicată din sârmă de cupru staniuite 3. Fir de bumbac peste manta interioară și sub ecranare generală 4. Foaie de PTFE de alunecare 5. Amestec PUR extrudat sub presiune, cu manta interioară 6. Amestec TPE de înaltă calitate mecanică 7. Conductor torsadat într-o versiune deosebit de rezistentă la îndoire, realizată din sârmă de cupru goale 8. element central cu rezistență mare la întindere
  • Pentru aplicații de torsiune
  • Înveliș exterior PUR
  • Ecranaj general
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-10-2)
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitMAT904117098
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță