readycable® cablu bus potrivit pentru AIDA Profinet RJ-45, cablu extensie axă 1-6, pin/pin

MAT904117095 product image
igus-icon-lupe
1. manta exterioară: amestec PUR extrudat sub presiune 2. Bandaj general: fleece din plastic 3. ecranare generală: împletitură rezistentă la torsiune din fire de cupru cositorit 4. Bandaj: film PTFE alunecător 5. Umplutură: fire din plastic 6. izolația conductorului: amestec de TPE de înaltă calitate mecanică (conform specificației magistralei) 7. Conductor: mănunchi de fire de cupru cositorit, extrem de flexibile și cu un design îmbunătățit
igus-icon-lupe
1 de la 2
MAT904117095 product image
1. manta exterioară: amestec PUR extrudat sub presiune 2. Bandaj general: fleece din plastic 3. ecranare generală: împletitură rezistentă la torsiune din fire de cupru cositorit 4. Bandaj: film PTFE alunecător 5. Umplutură: fire din plastic 6. izolația conductorului: amestec de TPE de înaltă calitate mecanică (conform specificației magistralei) 7. Conductor: mănunchi de fire de cupru cositorit, extrem de flexibile și cu un design îmbunătățit
• Profinet
• Structură cvadruplă
• Pentru aplicații cu roboți și torsiune
• manta exterioară PUR
• Torsiune ±360°
• Ecranare generală
• Rezistent la crestături
• Fără PVC și halogeni
• Rezistente la ulei și ignifuge
• 10 milioane de cicluri garantate
  • Garanție de până la 4 ani
  • igus-icon-lieferzeitMAT904117095
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

    Consultanta

    Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

    Expediere și consultanță