Cablu de control readycable® potrivit pentru AIDA Power, cablu de extensie a 7-a axă, pin/pin

MAT904117093 product image
igus-icon-lupe
1. Amestec de PUR extrudat sub presiune, manta interioară 2. Amestec TPE de înaltă calitate mecanică 3. Strand de sârmă subțire din sârme de cupru expus 4. element central cu rezistență mare la întindere
igus-icon-lupe
1 de la 2
MAT904117093 product image
1. Amestec de PUR extrudat sub presiune, manta interioară 2. Amestec TPE de înaltă calitate mecanică 3. Strand de sârmă subțire din sârme de cupru expus 4. element central cu rezistență mare la întindere
  • Pentru aplicații de torsiune
  • Certificat DNV
  • Înveliș exterior PUR
  • Rezistență la lichid de răcire
  • Rezistent la crestături
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Proprietăți ignifuge
  • Fără halogen
  • Fără silicon
  • Rezistență la UV
  • Fără PVC
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-10-2)
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitMAT904117093
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță