readycable® cablu pentru motor cu conductor de protecție Kuka Quantec Fortec Titan

MAT904105010 product image
igus-icon-lupe
1. Amestec TPE extrudat sub presiune, ignifug 2. Amestec TPE extrudat sub presiune 3. Conductor special cu rezistență la tracțiune ridicată
igus-icon-lupe
1 de la 2
MAT904105010 product image
1. Amestec TPE extrudat sub presiune, ignifug 2. Amestec TPE extrudat sub presiune 3. Conductor special cu rezistență la tracțiune ridicată
  • Pentru aplicații heavy duty
  • Manta exterioară din TPE
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Proprietăți ignifuge
  • Fără silicon
  • Rezistență la UV: ridicată
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 60811-404), rezistență la uleiuri bio (conform VDMA 24568 cu Plantocut 8 S-MB testat de DEA)
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitMAT904105010
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță