readycable® cablu de control Kuka Quantec axă unică axa 7

MAT904105009 product image
igus-icon-lupe
1. manta exterioară: amestec PUR extrudat la presiune<br />2. ecranare generală: împletitură extrem de flexibilă din sârmă de cupru cositorit.<br />3. manta interioară: amestec PUR extrudat la presiune, umplutură tip pană<br />4. ecranare element: împletitură extrem de flexibilă din sârmă de cupru cositorit.<br />5. Bandă: folie de plastic<br />6. izolația conductorului: amestec TPE de calitate mecanică ridicată<br />7. Conductor: conductor special cu granulare fină din sârmă de cupru necojit, deosebit de rezistent la îndoire<br />8. element de detensionare: element central cu rezistență mare la întindere
igus-icon-lupe
1 de la 2
MAT904105009 product image
1. manta exterioară: amestec PUR extrudat la presiune<br />2. ecranare generală: împletitură extrem de flexibilă din sârmă de cupru cositorit.<br />3. manta interioară: amestec PUR extrudat la presiune, umplutură tip pană<br />4. ecranare element: împletitură extrem de flexibilă din sârmă de cupru cositorit.<br />5. Bandă: folie de plastic<br />6. izolația conductorului: amestec TPE de calitate mecanică ridicată<br />7. Conductor: conductor special cu granulare fină din sârmă de cupru necojit, deosebit de rezistent la îndoire<br />8. element de detensionare: element central cu rezistență mare la întindere
  • Pentru aplicații heavy duty
  • Înveliș exterior PUR
  • Ecranaj general
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-10-2)
  • Rezistență la lichid de răcire
  • Rezistent la crestături
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitMAT904105009
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță