Cablu de date chainflex® pentru aplicații cu acționare superioară CFSPECIAL.532

CFSPECIAL.532.15.08.02 product image
igus-icon-lupe
  • Pentru aplicații direct drive
  • Pentru aplicații de capacitate mare
  • Ecranat
  • Rezistent la uleiuri și agenți de răcire
  • Proprietăți ignifuge
  • Fără PVC și halogen
  • Rezistență la UV
  • Rezistență la hidroliză și microbi
igus-icon-lieferzeit-dotCFSPECIAL.532.15.08.02
(8x(2x1,5)C)C
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță