igus-icon-lupe
- Pentru aplicații de capacitate mare
- Înveliș exterior din PVC
- Proprietăți ignifuge
- Rezistență la UV
- Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-4-1)
- Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeit-dotCFSOFT2.02.03
(3x0,25)C
Domenii de aplicare tipice
| Curse duble * | 10 milioane | 15 milioane | 20 de milioane |
|---|---|---|---|
| Temperatura, | R min. | R min. | R min. |
| de la/la [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
| +5/+15 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
| +15/+60 | 5 | 6 | 7 |
| +60/+70 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h