Cablu hibrid răsucibil chainflex® CFROBOT9

Model eliminat treptat
CFROBOT9.005 product image
igus-icon-lupe
1. Compus de PUR extrudat sub presiune 2. Scut din cupru extrem de rezistent la torsiune 3. Conductor format din elemente de amortizare 4. Conductor special cu rezistență ridicată la îndoire
igus-icon-lupe
1 de la 2
CFROBOT9.005 product image
1. Compus de PUR extrudat sub presiune 2. Scut din cupru extrem de rezistent la torsiune 3. Conductor format din elemente de amortizare 4. Conductor special cu rezistență ridicată la îndoire
  • Pentru aplicații de torsiune
  • Înveliș exterior PUR
  • Rezistență la lichid de răcire
  • Rezistent la crestături
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Proprietăți ignifuge
  • Fără halogen
  • Fără silicon
  • Rezistență la UV
  • Fără PVC
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-10-2)
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitCFROBOT9.005
23G1,0+(2x1,0)C
igus-icon-info

Această componentă este un model discontinuat.

Nora Boeriu+40 257 211119