cablu pentru motor răsucibil chainflex® CFROBOT7

CFROBOT7.15.03.C product image
igus-icon-lupe
1. Compus de PUR extrudat sub presiune 2. Scut din cupru extrem de rezistent la torsiune 3. Conductor format din elemente de amortizare 4. Conductor special cu rezistență ridicată la îndoire
igus-icon-lupe
1 de la 2
CFROBOT7.15.03.C product image
1. Compus de PUR extrudat sub presiune 2. Scut din cupru extrem de rezistent la torsiune 3. Conductor format din elemente de amortizare 4. Conductor special cu rezistență ridicată la îndoire
  • Pentru aplicații de torsiune
  • Înveliș exterior PUR
  • Ecranaj general
  • Rezistență la lichid de răcire
  • Rezistent la crestături
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Proprietăți ignifuge
  • Fără halogen
  • Fără silicon
  • Rezistență la UV: ridicată
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-10-2)
  • Fără PVC
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeit-dotCFROBOT7.15.03.C
(3G1,5)C

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță