igus-icon-lupe
- Pentru aplicații de torsiune
- Înveliș exterior PUR
- Ecranaj general
- Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-10-2)
- Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeit-dotCFROBOT3.02.03.02
(3x(2x0,25))C
Domenii de aplicare tipice
| Cicluri* | 5 milioane | 7,5 milioane | 10 milioane | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura, | v max. [°/s] | a max. [°/s²] | Torsiunea max. | R min. [Factor x d] | R min. [Factor x d] |
| de la/la [°C] | răsucit | răsucit | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
| -25/-15 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
| -15/+70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
| +70/+80 | ±150 | ±90 | ±30 |
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h