Cablu pentru motor răsucibil chainflex® CFROBOT

CFROBOT.035 product image
igus-icon-lupe
1. Amestec TPE extrudat sub presiune, ignifug
2. Înfășurare cu rezistență la tracțiune extrem de mare din fire de cupru cositorit
3. Foaie glisantă din PTFE
4. Fire de bumbac peste miez și sub ecranare generală
5. Amestec TPE de înaltă calitate mecanică
6. Conductor împletit într-o versiune deosebit de flexibilă din fire de cupru pur
igus-icon-lupe
1. Amestec de TPE extrudat sub presiune 2. Ecran de cupru extrem de rezistent la torsiune 3. Amestec de TPE extrudat sub presiune 4. Cablu conductor
igus-icon-lupe
play iconCFROBOT.035 video
igus-icon-lupe
1 de la 4
Cablu pentru motor răsucibil chainflex® CFROBOT
1. Amestec TPE extrudat sub presiune, ignifug
2. Înfășurare cu rezistență la tracțiune extrem de mare din fire de cupru cositorit
3. Foaie glisantă din PTFE
4. Fire de bumbac peste miez și sub ecranare generală
5. Amestec TPE de înaltă calitate mecanică
6. Conductor împletit într-o versiune deosebit de flexibilă din fire de cupru pur
1. Amestec de TPE extrudat sub presiune 2. Ecran de cupru extrem de rezistent la torsiune 3. Amestec de TPE extrudat sub presiune 4. Cablu conductor
Cablu pentru motor răsucibil chainflex® CFROBOT
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Pentru aplicații de torsiune
  • Manta exterioară din TPE
  • Ecranaj general
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Proprietăți ignifuge
  • Fără silicon
  • Rezistență la UV: ridicată
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 60811-404), rezistență la uleiuri bio (conform VDMA 24568 cu Plantocut 8 S-MB testat de DEA)
  • Fără PVC
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeit-dotCFROBOT.035
(1x10)C

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță