Cablu de control chainflex® CF9.UL

Model eliminat treptat
CF9.UL.05.36 product image
igus-icon-lupe
CF9.UL.05.36 product image
igus-icon-lupe
1 de la 2
CF9.UL.05.36 product image
CF9.UL.05.36 product image
  • Pentru aplicații heavy duty
  • Manta exterioară din TPE
  • Rezistență la lichid de răcire
  • Flexibilitate la temperaturi joase
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Proprietăți ignifuge
  • Fără silicon
  • Rezistență la UV
  • Fără PVC
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 60811-404), rezistență la uleiuri bio (conform VDMA 24568 cu Plantocut 8 S-MB testat de DEA)
  • CFRIP®
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitCF9.UL.05.36
36x0,5
igus-icon-info

Această componentă este un model discontinuat. Există un model mai nou disponibil: La pagina produsului

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță