cablu pentru motor chainflex® CF895

CF895.15.04 product image
igus-icon-lupe
1. Amestec iguPUR extrudat sub presiune<br />2. Amestec TPE mecanic de înaltă calitate, în special de capacitate redusă<br />3. Conductor cu sârmă torsadată din sârmă de cupru neizolată<br />4. Element de mijloc din plastic
igus-icon-lupe
1. Compus iguPUR extrudat 2. Miezuri înfășurate cu lungimea pasului optimizată 3. Conductor rezistent flexor
igus-icon-lupe
play iconCF895.15.04 video
igus-icon-lupe
1 de la 4
cablu pentru motor chainflex® CF895
1. Amestec iguPUR extrudat sub presiune<br />2. Amestec TPE mecanic de înaltă calitate, în special de capacitate redusă<br />3. Conductor cu sârmă torsadată din sârmă de cupru neizolată<br />4. Element de mijloc din plastic
1. Compus iguPUR extrudat 2. Miezuri înfășurate cu lungimea pasului optimizată 3. Conductor rezistent flexor
cablu pentru motor chainflex® CF895
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Pentru aplicații flexibile
  • Manta exterioară din iguPUR
  • Proprietăți ignifuge
  • Fără silicon
  • Rezistență la UV: medie
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-4-1)
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeit-dotCF895.15.04
4G1,5

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță