igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 3
- Pentru aplicații flexibile
- Înveliș exterior din PVC
- Proprietăți ignifuge
- Fără silicon
- Nu este rezistent la ulei
- Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeit-dotCF885.40.01
1x4,0
Domenii de aplicare tipice
| Curse duble * | 1 milion | 3 milioane | 5 milioane | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura, | v max. [m/s] | a max. | Cursă | R min. [Factor x d] | R min. [Factor x d] | R min. [Factor x d] |
| de la/la [°C] | nesprijinit | [m/s2] | [m] | |||
| +5/+15 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | |||
| +15/+60 | 3 | 20 | ≤ 10 | 15 | 16 | 17 |
| +60/+70 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h