Cablu de control chainflex® CF78.UL

CF78.UL.05.04 product image
igus-icon-lupe
1. Amestec PUR extrudat sub presiune 2. Împletitură flexibilă din sârme de cupru cositorite 3. Amestec TPE extrudat sub presiune, manta interioară 4. Amestec TPE de înaltă calitate mecanică 5. sârmă subțire torsadată din sârme de cupru goale 6. element central cu rezistență mare la întindere
igus-icon-lupe
CF78.UL.05.04 product image
igus-icon-lupe
1 de la 3
CF78.UL.05.04 product image
1. Amestec PUR extrudat sub presiune 2. Împletitură flexibilă din sârme de cupru cositorite 3. Amestec TPE extrudat sub presiune, manta interioară 4. Amestec TPE de înaltă calitate mecanică 5. sârmă subțire torsadată din sârme de cupru goale 6. element central cu rezistență mare la întindere
CF78.UL.05.04 product image
  • Pentru aplicații de capacitate mare
  • Certificat DNV
  • Înveliș exterior PUR
  • Ecranaj general
  • Rezistență la lichid de răcire
  • Rezistent la crestături
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Proprietăți ignifuge
  • Fără halogen
  • Fără silicon
  • Rezistență la UV
  • Fără PVC
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-10-2)
  • CFRIP®
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeit-dotCF78.UL.05.04
(4G0,5)C