Cablu pentru motor chainflex® CF330.D

CF330.60.01.D product image
igus-icon-lupe
1. Amestec TPE extrudat sub presiune, fără halogen
2. Amestec TPE de înaltă calitate mecanică
3. Conductor împletit într-o versiune deosebit de rezistentă la îndoire, din fire de cupru goale
igus-icon-lupe
1. Amestec TPE extrudat sub presiune, fără halogeni 2. Amestec TPE de înaltă calitate mecanică 3. Conductor împletit în versiune deosebit de flexurală puternică, din fire de cupru neizolat
igus-icon-lupe
play iconCF330.60.01.D video
igus-icon-lupe
1 de la 4
Cablu pentru motor chainflex® CF330.D
1. Amestec TPE extrudat sub presiune, fără halogen
2. Amestec TPE de înaltă calitate mecanică
3. Conductor împletit într-o versiune deosebit de rezistentă la îndoire, din fire de cupru goale
1. Amestec TPE extrudat sub presiune, fără halogeni 2. Amestec TPE de înaltă calitate mecanică 3. Conductor împletit în versiune deosebit de flexurală puternică, din fire de cupru neizolat
Cablu pentru motor chainflex® CF330.D
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Pentru cele mai grele aplicații
  • Manta exterioară din TPE
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Fără halogen
  • Fără silicon
  • Rezistență la UV: ridicată
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 60811-404), rezistență la uleiuri bio (conform VDMA 24568 cu Plantocut 8 S-MB testat de DEA)
  • Fără PVC
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeit-dotCF330.60.01.D
1x6,0

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță