chainflex® cablu pentru motor CF300.UL.D cablu arbore motor, conductoare individuale

CF300.UL.40.01.D product image
igus-icon-lupe
1. Amestec de TPE extrudat sub presiune, ignifug
2. Amestec de TPE de înaltă calitate mecanică
3. Conductor împletit într-o versiune deosebit de rezistentă la îndoire, din fire de cupru neizolate
igus-icon-lupe
1. Amestec TPE extrudat sub presiune, fără halogeni 2. Amestec TPE de înaltă calitate mecanică 3. Conductor împletit în versiune deosebit de flexurală puternică, din fire de cupru neizolat
igus-icon-lupe
play iconCF300.UL.40.01.D video
igus-icon-lupe
1 de la 4
chainflex® cablu pentru motor CF300.UL.D cablu arbore motor, conductoare individuale
1. Amestec de TPE extrudat sub presiune, ignifug
2. Amestec de TPE de înaltă calitate mecanică
3. Conductor împletit într-o versiune deosebit de rezistentă la îndoire, din fire de cupru neizolate
1. Amestec TPE extrudat sub presiune, fără halogeni 2. Amestec TPE de înaltă calitate mecanică 3. Conductor împletit în versiune deosebit de flexurală puternică, din fire de cupru neizolat
chainflex® cablu pentru motor CF300.UL.D cablu arbore motor, conductoare individuale
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Pentru aplicații heavy duty
  • Manta exterioară din TPE
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Proprietăți ignifuge
  • Fără silicon
  • Rezistență la UV: ridicată
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 60811-404), rezistență la uleiuri bio (conform VDMA 24568 cu Plantocut 8 S-MB testat de DEA)
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeit-dotCF300.UL.40.01.D
1x4,0

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță