Cablu de date chainflex® CF299

Model eliminat treptat
CF299.01.08 product image
igus-icon-lupe
1. Compoziție TPE extrudată sub presiune 2. Împletitură de rezistență ridicată la încovoiere din sârme din aliaj 3. manta interioară extrudată 4. Fiecare dintre cele 2 conductoare este întorit într-un singur strat cu pas de întoarcere deosebit de scurt 5. Conductor realizat din aliaj special cu rezistență mare la încovoiere
igus-icon-lupe
1 de la 2
CF299.01.08 product image
1. Compoziție TPE extrudată sub presiune 2. Împletitură de rezistență ridicată la încovoiere din sârme din aliaj 3. manta interioară extrudată 4. Fiecare dintre cele 2 conductoare este întorit într-un singur strat cu pas de întoarcere deosebit de scurt 5. Conductor realizat din aliaj special cu rezistență mare la încovoiere
  • Pentru aplicații de capacitate mare și raze de curbura reduse până la 4 x d
  • Manta exterioară din TPE
  • Ecranaj general
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 60811-404), rezistență la uleiuri bio (conform VDMA 24568 cu Plantocut 8 S-MB testat de DEA)
  • Rezistență la ulei bio
  • Fără halogen
  • Fără silicon
  • Fără PVC
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitCF299.01.08
(8x0,14)C
igus-icon-info

Această componentă este un model discontinuat. Există un model mai nou disponibil: La pagina produsului

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță