cablul de date chainflex® CF298

Model eliminat treptat
CF298.01.04 product image
igus-icon-lupe
1. Compus TPE extrudat sub presiune 2. Miezuri răsucite într-un strat, cu o lungimea pasului deosebit de scurtă 3. Conductor dintr-un aliaj special cu rezistență ridicată la încovoiere
igus-icon-lupe
1 de la 2
CF298.01.04 product image
1. Compus TPE extrudat sub presiune 2. Miezuri răsucite într-un strat, cu o lungimea pasului deosebit de scurtă 3. Conductor dintr-un aliaj special cu rezistență ridicată la încovoiere
  • Pentru aplicații de capacitate mare și raze de curbura reduse până la 4 x d
  • Manta exterioară din TPE
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 60811-404), rezistență la uleiuri bio (conform VDMA 24568 cu Plantocut 8 S-MB testat de DEA)
  • Rezistență la ulei bio
  • Fără halogen
  • Fără silicon
  • Fără PVC
  • Rezistență la UV
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitCF298.01.04
4x0,14
igus-icon-info

Această componentă este un model discontinuat.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță