Cablu de date chainflex® CF240

CF240.03.02 product image
igus-icon-lupe
1. Combinat din PVC cu aderență redusă și rezistență ridicată la abraziune 2. Ecran din cupru cositorit, împletit, cu rezistență extrem de ridicată la încovoiere 3. Bandă de filmare peste stratul exterior 4. Compus de calitate mecanică ridicată din TPE 5. Conductor special, ultra-subțire, împletit
igus-icon-lupe
1 de la 2
CF240.03.02 product image
1. Combinat din PVC cu aderență redusă și rezistență ridicată la abraziune 2. Ecran din cupru cositorit, împletit, cu rezistență extrem de ridicată la încovoiere 3. Bandă de filmare peste stratul exterior 4. Compus de calitate mecanică ridicată din TPE 5. Conductor special, ultra-subțire, împletit
  • Pentru aplicaţii de capacitate medie
  • Înveliș exterior din PVC
  • Ecranaj general
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-4-1)
  • Proprietăți ignifuge
  • Fără silicon
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeit-dotCF240.03.02
(2x0,34)C

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță