Cablu de control chainflex® CF160.UL

CF160.UL.10.03 product image
igus-icon-lupe
  • Pentru aplicaţii de capacitate medie
  • Înveliș exterior din PVC
  • Ecranat
  • Proprietăți ignifuge
  • TC-ER (Power and Control Tray cablu)
  • Rezistent la ulei (pe baza DIN EN 50363-4-1), UL Oil Res I
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeit-dotCF160.UL.10.03
(3G1,0)C

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță