Cablu de control chainflex® CF150.UL

CF150.UL.10.03 product image
igus-icon-lupe
  • Pentru aplicaţii de capacitate medie
  • Înveliș exterior din PVC
  • Proprietăți ignifuge
  • TC-ER (Power and Control Tray cablu)
  • Rezistent la ulei (pe baza DIN EN 50363-4-1), UL Oil Res I
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeit-dotCF150.UL.10.03
3G1,0

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță