Cablul de control chainflex® CF10.UL

CF10.UL.02.04 product image
igus-icon-lupe
1. Amestec TPE extrudat sub presiune, ignifugat 2. Împletitură extrem de flexibilă, realizată din fire de cupru cositorite 3. Amestec TPE extrudat sub presiune, manta interioară 4. Amestec TPE de calitate mecanică superioară 5. Conductor torsadat într-o versiune deosebit de rezistentă la îndoire, format din fire de cupru neacoperite 6. element central cu rezistență mare la întindere
igus-icon-lupe
CF10.UL.02.04 product image
igus-icon-lupe
1 de la 3
CF10.UL.02.04 product image
1. Amestec TPE extrudat sub presiune, ignifugat 2. Împletitură extrem de flexibilă, realizată din fire de cupru cositorite 3. Amestec TPE extrudat sub presiune, manta interioară 4. Amestec TPE de calitate mecanică superioară 5. Conductor torsadat într-o versiune deosebit de rezistentă la îndoire, format din fire de cupru neacoperite 6. element central cu rezistență mare la întindere
CF10.UL.02.04 product image
  • Pentru aplicații heavy duty
  • Manta exterioară din TPE
  • Ecranaj general
  • Rezistență la lichid de răcire
  • Flexibilitate la temperaturi joase
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Proprietăți ignifuge
  • Fără silicon
  • Rezistență la UV
  • Fără PVC
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 60811-404), rezistență la uleiuri bio (conform VDMA 24568 cu Plantocut 8 S-MB testat de DEA)
  • CFRIP®
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeit-dotCF10.UL.02.04
(4x0,25)C

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță