Rolă transportoare xiros®, tub de aluminiu acoperit antiaderent, variantă îmbunătățită

BBT-AF20-606-S180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BBT-AF20-606-S180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BBT-AF20-606-S180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 3
BBT-AF20-606-S180-10-ES product image
BBT-AF20-606-S180-10-ES product image
BBT-AF20-606-S180-10-ES technical drawing
  • Ø exterior: 20, 30, 38, 50, 60 mm
  • Fără lipire de etichete adezive
  • Versiune îmbunătățită a BBT-AH
  • La cerere, disponibile și cu rulmenți cu flanșă de culoare neagră
  • Toleranță la lungime: ±0,5 mm
igus-icon-lieferzeitBBT-AF20-606-S180-10-ES
20
6
606
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță