1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: H1FM-0304-05
- Material: iglidur® H1
- Forma: Lagăre cu flanșă
- Dimensiuni:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 5 mm
- b2 0.75 mm
- Mai multe componentă iglidur® H1
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Rezistență excelentă la uzură la temperatura camerei
- Rezistență foarte bună la uzură la temperaturi medii
- Rezistență excelentă la uzură la temperaturi ridicate
- Potrivite pentru viteze foarte mari
- Coeficient de frecare excelent
- Foarte slabă absorbtie a apei
- Bună rezistență la uzură sub apă
- Rezistență foarte mare la medii de lucru
- Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
- Rezistent la mucegai conform DIN EN ISO 846
iglidur® H1 | viață lungă cu rezistență la medii de lucru
iglidur® H1 este prima alegere atunci când este necesară o durata de viaţă în condiții de mediu extreme. Rezistența la uzură extremă este combinată cu o rezistență excelentă la temperatură și medii - nu doar în industria ambalajelor și alimentară sau în industria auto.
Aplicații tipice
Automate de vânzare
Industria băuturilor
Industria textilă
Industria ambalajelor
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții pentru industrie
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărului este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
Asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța adecvată doar după apăsarea în carcasă. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt evitate fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?