iglidur® L250, lagăr cu flanșă, mm - L250FM

Pentru viteze mari

iglidur® L250, lagăr cu flanșă, mm - L250FM
iglidur® L250, lagăr cu flanșă, mm - L250FM drawing
1 din 2
iglidur® L250, lagăr cu flanșă, mm - L250FM
iglidur® L250, lagăr cu flanșă, mm - L250FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: L250FM-0608-06
  • Material: iglidur® L250
  • Formular: Cumpărați lagăre cu flanșă
  • Dimensiuni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Coeficienți de frecare excelenți
  • Rezistență la presiune marginală
  • Rezistent la șocuri și impacturi
iglidur® L250 | Pentru viteze mari
iglidur® L250 este un material de bucșă de alunecare pentru viteze mari, mișcări de glisare rapide și coeficienți de frecare scăzuți. Materialul iglidur® L250 poate evidenția aceste avantaje în special cu sarcini reduse. Aplicații cu aceste avantaje sunt ventilatoarele, motoarele mici, senzorii cu funcționare rapidă sau tehnologia cu magnet.

Aplicații tipice

Automobilistic

Iată și alte aplicații:
Soluții pentru industrie
 
Când se utilizează?
  • Pentru aplicații rotative la viteză mare
  • Când este necesară cea mai mare durată de viață
  • Pentru aplicații cu sarcină redusă
  • Când este necesar un nivel scăzut de zgomot
  • Pentru un coeficient de frecare foarte scăzut
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile filtrelor noastre pentru a găsi produsul potrivit

Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare

asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Contact us

Contact details

Norberth Boeriu
Norberth Boeriu

igus-icon-phone+40 257 211119

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h