iglidur® W300, sleeve bearing, imperial - W300SI

The classic endurance runner, very wear resistant on (virtually) all shafts

iglidur® W300, sleeve bearing, imperial - W300SI
iglidur® W300, sleeve bearing, imperial - W300SI drawing
1 din 2
iglidur® W300, sleeve bearing, imperial - W300SI
iglidur® W300, sleeve bearing, imperial - W300SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: WSI-0203-03
  • Material: iglidur® W300
  • Formular: Cumpărați rulmenți bucșă
  • Dimensiuni:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Excellent wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent coefficient of friction
  • Extremely resistant to edge pressure
  • Very resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
iglidur® W300 | Clasicul de anduranță, foarte rezistent la uzură pe (aproape) toate arborii
iglidur® W300 oferă o rezistență ridicată la uzură, chiar și pe arbori aspri sau pe medii abrazive de fond. Acest material este cel mai tolerant dintre toate efectele externe ale gamei iglidur®.Aplicații tipice

Automate de vânzare
Industria tipografică
Industria lemnului
Mașini-unelte

Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
 
Când se utilizează?
  • Când este necesară o durata de viață extrem de lungă
  • Când este necesar un coeficient de frecare dinamică redus și o rezistență mare la uzură
  • Pentru utilizarea pe arbori din 304 oțel inoxidabil
  • Pentru medii dure și arbore rugoase
  • Rezistență la murdărie
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile filtrelor noastre pentru a găsi produsul potrivit

Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare

asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Contact us

Contact details

Norberth Boeriu
Norberth Boeriu

igus-icon-phone+40 257 211119

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h