iglidur® Q, lagăr cu manșon, imperial - QSI

Pentru sarcini mari - rezistență la uzură în cazul multor axuri

iglidur® Q, lagăr cu manșon, imperial - QSI
iglidur® Q, lagăr cu manșon, imperial - QSI drawing
1 from 2
iglidur® Q, lagăr cu manșon, imperial - QSI
iglidur® Q, lagăr cu manșon, imperial - QSI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: QSI-0203-04
  • Material: iglidur® Q
  • Form: Shop sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.25 in
  • Adjust dimensions
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Rezistență bună la uzură la temperatura camerei
  • Potrivit pentru viteze mari
  • Coeficient de frecare excelent
  • Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
iglidur® Q | Pentru sarcini grele - Rezistență la uzură pe multe arbori
Lagărele iglidur® Q au fost dezvoltate special pentru sarcini extreme. Sub sarcini mari, iglidur® Q se numără printre materialele iglidur® care afișează cea mai bună rezistență la uzură
. De la o sarcină radială de 25 MPa, chiar și lagărele din iglidur® W300 cu rezistență la abraziune sunt depășite. Lubrifianții solizi specifici integrați în material asigură faptul că funcționarea uscată fără mentenanță este garantată sub orice sarcină.

Aplicații tipice

Agricultură
Utilaje de construcții
Infrastructură pentru transportul public

Descoperiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale

 
Când se utilizează?
  • Pentru aplicații pivotante
  • Pentru o rezistență excelentă la uzură, în special la sarcini extreme
  • Pentru valori extreme de p x v
  • Când sunt necesare lagăre rezistente la murdărie
Când nu se utilizează?
Folosiți opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit 

Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele bucșelor de alunecare iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare

Asamblare
Lăgărele de alunecare iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța adecvată doar după apăsarea în carcasă. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
 
Unsure if it fits?

Contact us

Contact details

Norberth Boeriu
Norberth Boeriu

igus-icon-phone+40 257 211119

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h